(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

圓管專用管端塞(K0494)

圓管專用管端塞(K0494)

[規格]
・類型:管端塞
・主材質:聚乙烯
・顏色:黑色

[特長]
・適用於圓管和方管
・適用於易刮損的硬質地板
・塞住管端

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0494.000100815
K0494.000120820
K0494.000130820
K0494.000140820
K0494.000150820
K0494.000160820
K0494.000182535
K0494.000190825
K0494.000210825
K0494.000220830
K0494.000230830
K0494.000240825
K0494.000253050
K0494.000260830
K0494.000270830
K0494.000280825
K0494.000302545
K0494.000320830
K0494.000322545
K0494.000340830
K0494.000343540
K0494.000351030
K0494.000353050
K0494.000361030
K0494.000371030
K0494.000381030
K0494.000383050
K0494.000420825
K0494.000422550
K0494.000432025
K0494.000433035
K0494.000441232
K0494.000450830
K0494.000453050
K0494.000461535
K0494.000481236
K0494.000482552
K0494.000501025
K0494.000521535
K0494.000551030
K0494.000553050
K0494.000601030
K0494.000603050
K0494.000631535
K0494.000651535
K0494.000653050
K0494.000701035
K0494.000751035
K0494.000753050
K0494.000761540
K0494.000803055
K0494.000851540
K0494.000891840
K0494.000901540
K0494.000951540
K0494.001001540
K0494.018150
K0494.020200
K0494.025200
K0494.030200
型號數量折扣標準
出貨日
適用 N
(mm)
D=直徑
(mm)
H=高度
(mm)
L=長度
(mm)
重量
(kg)
PL不鏽鋼 RoHS
10天~ Ø10x0.8-1.5-103.5100.0013
10天~ Ø12x0.8-2-123.5100.0013
10天~ Ø13x0.8-2-13410.50.0015
10天~ Ø14x0.8-2-14511.50.0010
10天~ Ø15x0.8-2-15311.50.0016
10天~ Ø16x0.8-2-16511.50.0016
10天~ Ø18x2.5-3.5-18511.50.0017
10天~ Ø19x0.8-2.5-19511.50.0020
10天~ Ø21x0.8-2.5-21511.50.0020
10天~ Ø22x0.8-3-22511.50.0022
10天~ Ø23x0.8-3-23511.50.0025
10天~ Ø24x0.8-2.5-24511.50.0030
10天~ Ø25x3-5-25511.50.0026
10天~ Ø26x0.8-3-26511.50.0033
10天~ Ø27x0.8-3-27511.50.0035
10天~ Ø28x0.8-2.5-28511.50.0032
10天~ Ø30x2.5-4.5-30511.50.0040
10天~ Ø32x0.8-3-32511.50.0040
10天~ Ø32x2.5-4.5-32511.50.0040
10天~ Ø34x0.8-3-34511.50.0045
10天~ Ø34x3.5-4-34511.50.0045
10天~ Ø35x1-3-35511.50.0046
10天~ Ø35x3-5-35511.50.0050
10天~ Ø36x1-3-36511.50.0054
10天~ Ø37x1-3-37511.50.0055
10天~ Ø38x1-3-38511.50.0056
10天~ Ø38x3-5-38511.50.0056
10天~ Ø42x0.8-2.5-42511.50.0062
10天~ Ø42x2.5-5-42511.50.0062
10天~ Ø43x2-2.5-43511.50.0065
10天~ Ø43x3-3.5-43511.50.0065
10天~ Ø44.5x1.2-3.2-44.5511.50.0067
10天~ Ø45x0.8-3-45511.50.0070
10天~ Ø45x3-5-45511.50.0070
10天~ Ø46x1.5-3.5-46511.50.0073
10天~ Ø48.4x1.2-3.6-48.4611.50.0080
10天~ Ø48.4x2.5-5.2-48.4611.50.0080
10天~ Ø50x1-2.5-50511.50.0090
10天~ Ø52x1.5-3.5-52514.50.0095
10天~ Ø55x1-3-55514.50.0098
10天~ Ø55x3-5-55514.50.0098
10天~ Ø60x1-3-605180.0105
10天~ Ø60x3-5-605180.0105
10天~ Ø63.5x1.5-3.5-63.55210.0110
10天~ Ø65x1.5-3.5-655210.0115
10天~ Ø65x3-5-655210.0115
10天~ Ø70x1-3.5-705210.0120
10天~ Ø75x1-3.5-756210.0130
10天~ Ø75x3-5-756210.0130
10天~ Ø76.2x1.5-4-76.26210.0135
10天~ Ø80x3-5.5-806210.0145
10天~ Ø85x1.5-4-856210.0150
10天~ Ø88.9x1.8-4-88.96210.0160
10天~ Ø90x1.5-4-906210.0165
10天~ Ø95x1.5-4-956210.0165
10天~ Ø100x1.5-4-1006280.0175
10天~ Ø18 x 0.8-2518511.5---
10天~ Ø20 x 0.8-2.5520511.5---
10天~ Ø25 x 1-3525511.5---
10天~ Ø30 x 0.8-2.5530511.5---

Loading...

基本資訊

顏色 主要材質 聚乙烯 版本2 適用圓管
項目 密封栓塞 樣式 A 型式定義 圓形

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767