(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

圓形水平調整腳座附六角軸環(K0675)

圓形水平調整腳座附六角軸環(K0675)

[規格]
・主材質:聚醯胺
・H = 高度(mm):16

[特長]
・補償不平整的地面
・應用領域:機械與設備製造工程、物流與組裝
・組裝輔助:板底座附有六角軸環和十字槽
・多種版本

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0675.3006X020
K0675.3006X030
K0675.3008X015
K0675.3008X020
K0675.3008X025
K0675.3008X030
K0675.3008X040
K0675.4708X015
K0675.4708X020
K0675.4708X030
K0675.4708X040
K0675.4710X020
K0675.4710X030
型號數量折扣標準
出貨日
D 寬度
(mm)
最大額定荷重
(kN)
L 螺牙長度
(mm)
D1 螺牙(M)
(mm)
H1 全高
(mm)
SW
(mm)
10天~ 3032063613
10天~ 3033064613
10天~ 3031583113
10天~ 3032083613
10天~ 3032584113
10天~ 3033084613
10天~ 3034085613
10天~ 4741583113
10天~ 4742083613
10天~ 4743084613
10天~ 4744085613
10天~ 47420103617
10天~ 47430104617

Loading...

  1. 1

基本資訊

主要材質 聚醯胺 組件材質 H 高度(mm) 16

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767