(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

適用於耳軸的附扣環槽插銷(K1454)

適用於耳軸的附扣環槽插銷(K1454)

[規格]
・材質:鋼、不鏽鋼

[特長]
・適用於DIN 71752耳軸
・使用DIN 6799鎖緊墊圈進行固定
・搭配適用的耳軸時,可組成完整功能的U形接頭

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K1454.004085
K1454.005105
K1454.006125
K1454.008165
K1454.010205
K1454.012245
K1454.014275
K1454.016325
K1454.020405
K1454.025505
K1454.104085
K1454.105105
K1454.106125
K1454.108165
K1454.110205
K1454.112245
K1454.114275
K1454.116325
K1454.120405
型號數量折扣標準
出貨日
材質 A
(mm)
D1=插銷徑
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Z1
(mm)
Z2
(mm)
10天~ 8.543.26110.50.640.50.5
10天~ 10.55481.5130.740.50.5
10天~ 12.56591.515.50.7410.5
10天~ 16.586122200.940.51
10天~ 20.5108142251.0511
10天~ 24.5129173301.1511.5
10天~ 27.51410193331.251.251.5
10天~ 32.5161221338.51.351.51.5
10天~ 40.52017.5264461.91.52
10天~ 50.52518325571.91.52
10天~ 不銹鋼8.543.26110.50.640.50.5
10天~ 不銹鋼10.55481.5130.740.50.5
10天~ 不銹鋼12.56591.515.50.7410.5
10天~ 不銹鋼16.586122200.940.51
10天~ 不銹鋼20.5108142251.0511
10天~ 不銹鋼24.5129173301.1511.5
10天~ 不銹鋼27.51410193331.251.251.5
10天~ 不銹鋼32.5161221338.51.351.51.5
10天~ 不銹鋼40.52017.5264461.91.52

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767