(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

拋物線形橡膠緩衝件(K0574)

拋物線形橡膠緩衝件(K0574)

[規格]
・主材質:鋼

[特長]
・彈性緩衝元件,可減少振動
・應用領域:機械和組裝製造工程、物料處理、農業工程
・溫度範圍:-30°C至+80°C

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0574.02002455
K0574.03003655
K0574.03504055
K0574.05005855
K0574.05006755
K0574.07508955
型號數量折扣標準
出貨日
最大額定荷重
(N)
螺牙(M) 高度 H
(mm)
彈性係數
(N/mm)
D=外徑
(mm)
L=螺牙長度
(mm)
10天~ 500M624142018
10天~ 750M836153020
10天~ 1750M840163523
10天~ 3000M1058305028
10天~ 3200M867305038
10天~ 8000M1289507537

Loading...

  1. 1

基本資訊

硬度(蕭氏硬度A) 55 主要材質 組件材質 彈性體天然橡膠
組件顏色 黑色

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767