(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼夾持銷(K1564)

不鏽鋼夾持銷(K1564)

· 簡單組裝

· 提升旋轉式閂鎖K1561和按壓旋轉式閂鎖K1562的配件

· 兩種尺寸

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K1564.16
K1564.18
型號數量折扣標準
出貨日
D=直徑
(mm)
D1
(mm)
H=高度
(mm)
M
(mm)
SW=鍵寬度
(mm)
10天~ 677.6M04X0.75
10天~ 898.7M05X0.87

Loading...

  1. 1

基本資訊

主要材質 不鏽鋼 H1(mm) 0.5 L=長度(mm) 5.8

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767