(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[規格]
・D = 滾輪直徑(Ø):30、35、40、50、60、70
・B = 皮帶寬度(mm):8、11、14、15、20
・主材質:聚醯胺、優力膠
・輪面材質:聚醯胺6、Extrathane優力膠
・輪軸承:滾珠軸承
[特長]
・兩種輪面
・Extrathane優力膠輪面:靜音且低滾動阻力,無須軌道,具備高耐磨耗性
・聚醯胺6輪面:可防斷裂,具備低滾動阻力和高耐磨耗性
・可應用於輸送帶或門板等裝置
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
K1779.03008 |
K1779.030081 |
K1779.03514 |
K1779.035111 |
K1779.04020 |
K1779.040201 |
K1779.05015 |
K1779.050151 |
K1779.06020 |
K1779.060201 |
K1779.07020 |
K1779.070201 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | D=滾輪直徑 (φ) | B=皮帶寬度 (mm) | 主要材質 | 輪面材質 | D1 (mm) | B1 (mm) | 容許荷重 (kg) | 滾珠軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 30 | 8 | 優力膠 | Extrathane優力膠 | 6 | 6 | 20 | 626 2RS | ||
10天~ | 30 | 8 | 聚醯胺 | 聚醯胺6 | 6 | 6 | 35 | 626 2RS | ||
10天~ | 35 | 14 | 優力膠 | Extrathane優力膠 | 12 | 8 | 40 | 6001 2RS | ||
10天~ | 35 | 11 | 聚醯胺 | 聚醯胺6 | 8 | 7 | 55 | 608 2RS | ||
10天~ | 40 | 20 | 優力膠 | Extrathane優力膠 | 10 | 9 | 40 | 6000 2RS | ||
10天~ | 40 | 20 | 聚醯胺 | 聚醯胺6 | 10 | 9 | 100 | 6200 2RS | ||
10天~ | 50 | 15 | 優力膠 | Extrathane優力膠 | 10 | 9 | 60 | 6200 2RS | ||
10天~ | 50 | 15 | 聚醯胺 | 聚醯胺6 | 10 | 9 | 100 | 6200 2RS | ||
10天~ | 60 | 20 | 優力膠 | Extrathane優力膠 | 17 | 12 | 90 | 6203 2RS | ||
10天~ | 60 | 20 | 聚醯胺 | 聚醯胺6 | 17 | 12 | 165 | 6203 2RS | ||
10天~ | 70 | 20 | 優力膠 | Extrathane優力膠 | 25 | 15 | 125 | 6205 2RS | ||
10天~ | 70 | 20 | 聚醯胺 | 聚醯胺6 | 25 | 15 | 185 | 6205 2RS |
Loading...
輪軸承 | 滾珠軸承 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策