(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

把手E型(K0179)

把手E型(K0179)

· 應用領域:機械製造工程、工具製造工程、家具業、金屬工程

· 版本:鋼或不鏽鋼

· 應用廣泛

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0179.1608X35
K0179.1608X50
K0179.1608X65
K0179.1610X50
K0179.1610X65
K0179.1610X80
K0179.1610X100
K0179.1612X65
K0179.1612X80
K0179.1612X100
K0179.1612X125
K0179.1614X80
K0179.1614X100
K0179.1614X125
K0179.1614X160
K0179.608X35
K0179.608X50
K0179.608X65
K0179.610X50
K0179.610X65
K0179.610X80
K0179.610X100
K0179.612X65
K0179.612X80
K0179.612X100
K0179.612X125
K0179.614X80
K0179.614X100
K0179.614X125
K0179.614X160
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. M 把手長度
(mm)
主要材質 鋼種代號 表面處理主體 D=直徑
(mm)
D2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
10天~ M635不鏽鋼1.4305亮面817945
10天~ M650不鏽鋼1.4305亮面817945
10天~ M665不鏽鋼1.4305亮面817945
10天~ M850不鏽鋼1.4305亮面10231361
10天~ M865不鏽鋼1.4305亮面10231361
10天~ M880不鏽鋼1.4305亮面10231361
10天~ M8100不鏽鋼1.4305亮面10231361
10天~ M1065不鏽鋼1.4305亮面12291571
10天~ M1080不鏽鋼1.4305亮面12291571
10天~ M10100不鏽鋼1.4305亮面12291571
10天~ M10125不鏽鋼1.4305亮面12291571
10天~ M1280不鏽鋼1.4305亮面14291671
10天~ M12100不鏽鋼1.4305亮面14291671
10天~ M12125不鏽鋼1.4305亮面14291671
10天~ M12160不鏽鋼1.4305亮面14291671
10天~ M6351.0718黑色氧化817945
10天~ M6501.0718黑色氧化817945
10天~ M6651.0718黑色氧化817945
10天~ M8501.0718黑色氧化10231361
10天~ M8651.0718黑色氧化10231361
10天~ M8801.0718黑色氧化10231361
10天~ M81001.0718黑色氧化10231361
10天~ M10651.0718黑色氧化12291571
10天~ M10801.0718黑色氧化12291571
10天~ M101001.0718黑色氧化12291571
10天~ M101251.0718黑色氧化12291571
10天~ M12801.0718黑色氧化14291671
10天~ M121001.0718黑色氧化14291671
10天~ M121251.0718黑色氧化14291671
10天~ M121601.0718黑色氧化14291671

Loading...

  1. 1

基本資訊

組件材質 酚醛系Duroplast材質 表面處理組件 高光澤拋光 組件顏色 黑色
樣式 E 握柄 圓柱握柄

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767