(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

升降腳輪附整合式機械腳座(K1787)

升降腳輪附整合式機械腳座(K1787)

· 附密封滾珠軸承

· 透過致動桿即可輕鬆操作

· 致動桿的移動路徑短,即可獲得長距離的定位柱行程

· 極高的舉升力

· 重物也可輕易舉升並安全固定

(i)請注意

  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K1787.08037
K1787.10037
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
車輪徑 D
(φ)
A
(mm)
10天~ 1208056
10天~ 14210065

Loading...

  1. 1

基本資訊

車輪寬度 B(mm) 37 主要材質 聚醯胺 組件材質
輪軸承 滑動軸承 D1(mm) 9 B1(mm) 55
B2(mm) 60 B3(mm) 80 B4(mm) 85
L(mm) 100 L1(mm) 80 L2(mm) 76
容許荷重(kg) 230

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767