(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外徑 (mm) | 內徑 (mm) | H=高度 (mm) | 主要材質 | 表面處理主體 | D5 (mm) | H2 (mm) | 最大額定荷重(僅靜態荷重) (kN) | 適用螺絲Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 12 | 7.1 | 2.8 | 不鏽鋼 | 亮面 | 11 | 4 | 6 | 6 | ||
10天~ | 17 | 9.6 | 3.5 | 不鏽鋼 | 亮面 | 14.5 | 5.6 | 12 | 8 | ||
10天~ | 21 | 12 | 4.2 | 不鏽鋼 | 亮面 | 18.5 | 6.3 | 16 | 10 | ||
10天~ | 24 | 14.2 | 5 | 不鏽鋼 | 亮面 | 20 | 8 | 24 | 12 | ||
10天~ | 30 | 19 | 6.2 | 不鏽鋼 | 亮面 | 26 | 9.3 | 45 | 16 | ||
10天~ | 36 | 23.2 | 7.5 | 不鏽鋼 | 亮面 | 31 | 11.6 | 71 | 20 | ||
10天~ | 44 | 28 | 9.5 | 不鏽鋼 | 亮面 | 37 | 15 | 105 | 24 | ||
10天~ | 56 | 35 | 12 | 不鏽鋼 | 亮面 | 49 | 18.9 | 191 | 30 | ||
10天~ | 68 | 42 | 15 | 不鏽鋼 | 亮面 | 60 | 23.3 | - | 36 | ||
10天~ | 78 | 49 | 18 | 不鏽鋼 | 亮面 | 70 | 28.3 | - | 42 | ||
10天~ | 92 | 56 | 22 | 不鏽鋼 | 亮面 | 82 | 35.2 | - | 48 | ||
10天~ | 10.5 | 6 | 2.1 | 軟鋼 | 表面硬化 | 9.25 | 3.1 | 6.5 | 5 | ||
10天~ | 12 | 7.1 | 2.8 | 軟鋼 | 表面硬化 | 11 | 4 | 9 | 6 | ||
10天~ | 17 | 9.6 | 3.5 | 軟鋼 | 表面硬化 | 14.5 | 5.6 | 17 | 8 | ||
10天~ | 21 | 12 | 4.2 | 軟鋼 | 表面硬化 | 18.5 | 6.3 | 26 | 10 | ||
10天~ | 24 | 14.2 | 5 | 軟鋼 | 表面硬化 | 20 | 8 | 38 | 12 | ||
10天~ | 28 | 16.5 | 5.6 | 軟鋼 | 表面硬化 | 24.8 | 8.2 | 53 | 14 | ||
10天~ | 30 | 19 | 6.2 | 軟鋼 | 表面硬化 | 26 | 9.3 | 73 | 16 | ||
10天~ | 36 | 23.2 | 7.5 | 軟鋼 | 表面硬化 | 31 | 11.6 | 117 | 20 | ||
10天~ | 44 | 28 | 9.5 | 軟鋼 | 表面硬化 | 37 | 15 | 168 | 24 | ||
10天~ | 56 | 35 | 12 | 軟鋼 | 表面硬化 | 49 | 18.9 | 269 | 30 | ||
10天~ | 68 | 42 | 15 | 軟鋼 | 表面硬化 | 60 | 23.3 | 394 | 36 | ||
10天~ | 78 | 49 | 18 | 軟鋼 | 表面硬化 | 70 | 28.3 | 542 | 42 | ||
10天~ | 92 | 56 | 22 | 軟鋼 | 表面硬化 | 82 | 35.2 | 714 | 48 | ||
10天~ | 103 | 65 | 25 | 軟鋼 | 表面硬化 | 92 | 39.7 | 960 | 53 | ||
10天~ | 120 | 75 | 30 | 軟鋼 | 表面硬化 | 110 | 46.5 | 1269 | 64 |
Loading...
樣式 | D |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策