(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

中型墊圈DIN EN ISO 7089 A(K0868)

中型墊圈DIN EN ISO 7089 A(K0868)

[規格]
・主材質:不鏽鋼、鋼
・本體表面處理:亮面
・內徑(mm):3.2-37
・外徑(mm):7-66

[特長]
・用於力量分配
・組件表面保護
・ISO 7089 A

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0868.03
K0868.04
K0868.05
K0868.06
K0868.08
K0868.10
K0868.12
K0868.14
K0868.16
K0868.20
K0868.24
K0868.30
K0868.36
K0868.103
K0868.104
K0868.105
K0868.106
K0868.108
K0868.110
K0868.112
K0868.114
K0868.116
K0868.120
K0868.124
K0868.130
K0868.136
K0868.603
K0868.604
K0868.605
K0868.606
K0868.608
K0868.610
K0868.612
K0868.614
K0868.616
K0868.620
K0868.624
K0868.630
K0868.636
型號數量折扣標準
出貨日
內徑
(mm)
H=高度
(mm)
外徑
(mm)
主要材質 鋼種代號 等級 適用螺絲
10天~ 3.20.57--M3
10天~ 4.30.89--M4
10天~ 5.3110--M5
10天~ 6.41.612--M6
10天~ 8.41.616--M8
10天~ 10.5220--M10
10天~ 132.524--M12
10天~ 152.528--M14
10天~ 17330--M16
10天~ 21337--M20
10天~ 25444--M24
10天~ 31456--M30
10天~ 37566--M36
10天~ 3.20.57不鏽鋼A270M3
10天~ 4.30.89不鏽鋼A270M4
10天~ 5.3110不鏽鋼A270M5
10天~ 6.41.612不鏽鋼A270M6
10天~ 8.41.616不鏽鋼A270M8
10天~ 10.5220不鏽鋼A270M10
10天~ 132.524不鏽鋼A270M12
10天~ 152.528不鏽鋼A270M14
10天~ 17330不鏽鋼A270M16
10天~ 21337不鏽鋼A270M20
10天~ 25444不鏽鋼A270M24
10天~ 31456不鏽鋼A270M30
10天~ 37566不鏽鋼A270M36
10天~ 3.20.57不鏽鋼A470M3
10天~ 4.30.89不鏽鋼A470M4
10天~ 5.3110不鏽鋼A470M5
10天~ 6.41.612不鏽鋼A470M6
10天~ 8.41.616不鏽鋼A470M8
10天~ 10.5220不鏽鋼A470M10
10天~ 132.524不鏽鋼A470M12
10天~ 152.528不鏽鋼A470M14
10天~ 17330不鏽鋼A470M16
10天~ 21337不鏽鋼A470M20
10天~ 25444不鏽鋼A470M24
10天~ 31456不鏽鋼A470M30
10天~ 37566不鏽鋼A470M36

Loading...

  1. 1

基本資訊

表面處理主體 亮面

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767