(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

窄柄螺絲的固定墊圈(K1331)

窄柄螺絲的固定墊圈(K1331)

[規格]
・材質:不鏽鋼
・本體表面處理:拋光
・外徑(mm):6-32

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K1331.03
K1331.04
K1331.05
K1331.06
K1331.08
K1331.10
K1331.12
K1331.16
型號數量折扣標準
出貨日
外徑
(mm)
S
(mm)
D=螺牙
(mm)
10天~ 61.5M3
10天~ 81.5M4
10天~ 101.5M5
10天~ 121.5M6
10天~ 162M8
10天~ 202M10
10天~ 242.5M12
10天~ 323M16

Loading...

  1. 1

基本資訊

主要材質 不鏽鋼 鋼種代號 1.4404 表面處理主體 拋光

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767