(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

衛生型USIT®密封件與墊片墊圈(K1491)

衛生型USIT®密封件與墊片墊圈(K1491)

[規格]
・主材質:不鏽鋼
・內徑(mm):8.1-36
・外徑(mm):9.7-33.9

[特長]
・EHEDG認證螺絲連接系統
・M4–M16尺寸
・密封件和墊片墊圈可直接安裝及更換
・適用於CIP/SIP清洗系統
・耐極性和非極性介質(XP45)
・適用於高溫範圍(XP45)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K1491.041
K1491.042
K1491.044
K1491.051
K1491.052
K1491.054
K1491.061
K1491.062
K1491.064
K1491.081
K1491.082
K1491.084
K1491.101
K1491.102
K1491.104
K1491.121
K1491.122
K1491.124
K1491.161
K1491.162
K1491.164
型號數量折扣標準
出貨日
內徑
(mm)
外徑
(mm)
組件材質 組件顏色 S
(mm)
G=螺牙 適用蓋型螺帽 適用於六角螺絲
10天~ 369.770 EPDM 291合成橡膠黑色1M4M4M4
10天~ 369.770 EPDM 253815合成橡膠白色1M4M4M4
10天~ 299.7Fluoroprene XP 45高氟化材質藍色1M4M4M4
10天~ 2910.770 EPDM 291合成橡膠黑色1M5M5M5
10天~ 2010.770 EPDM 253815合成橡膠白色1M5M5M5
10天~ 2010.7Fluoroprene XP 45高氟化材質藍色1M5M5M5
10天~ 1313.170 EPDM 291合成橡膠黑色1M6M6M6
10天~ 1313.170 EPDM 253815合成橡膠白色1M6M6M6
10天~ 8.513.1Fluoroprene XP 45高氟化材質藍色1M6M6M6
10天~ 8.516.970 EPDM 291合成橡膠黑色1M8M8M8
10天~ 8.116.970 EPDM 253815合成橡膠白色1M8M8M8
10天~ 8.116.9Fluoroprene XP 45高氟化材質藍色1M8M8M8
10天~ 10.121.270 EPDM 291合成橡膠黑色1.5M10M10M10
10天~ 10.121.270 EPDM 253815合成橡膠白色1.5M10M10M10
10天~ 10.121.2Fluoroprene XP 45高氟化材質藍色1.5M10M10M10
10天~ 12.125.570 EPDM 291合成橡膠黑色1.5M12M12M12
10天~ 12.125.570 EPDM 253815合成橡膠白色1.5M12M12M12
10天~ 12.125.5Fluoroprene XP 45高氟化材質藍色1.5M12M12M12
10天~ 16.133.970 EPDM 291合成橡膠黑色1.5M16M16M16
10天~ 16.133.970 EPDM 253815合成橡膠白色1.5M16M16M16
10天~ 16.133.9Fluoroprene XP 45高氟化材質藍色1.5M16M16M16

Loading...

  1. 1

基本資訊

主要材質 不鏽鋼 鋼種代號 1.4404 許可/認證 EHEDG

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767