(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

衛生設計型窄軸六角螺栓(K1330)

衛生設計型窄軸六角螺栓(K1330)

[規格]
・材質:不鏽鋼

[特長]
・特別適合用於衛生領域
・採用高光澤拋光表面(Ra 0.8 µm),確保易清潔性
・與墊圈(K1326)配合使用,可提供額外密封性
・耐腐蝕性極佳
・(K1330)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K1330.04X8
K1330.04X10
K1330.04X12
K1330.04X16
K1330.04X20
K1330.04X25
K1330.04X30
K1330.04X35
K1330.04X40
K1330.05X10
K1330.05X12
K1330.05X16
K1330.05X20
K1330.05X25
K1330.05X30
K1330.05X35
K1330.05X40
K1330.05X45
K1330.05X50
K1330.06X12
K1330.06X16
K1330.06X20
K1330.06X25
K1330.06X30
K1330.06X35
K1330.06X40
K1330.06X45
K1330.06X50
K1330.06X60
K1330.08X16
K1330.08X20
K1330.08X25
K1330.08X30
K1330.08X35
K1330.08X40
K1330.08X45
K1330.08X50
K1330.08X60
K1330.08X70
K1330.08X80
K1330.10X20
K1330.10X25
K1330.10X30
K1330.10X35
K1330.10X40
K1330.10X45
K1330.10X50
K1330.10X60
K1330.10X70
K1330.10X80
K1330.12X25
K1330.12X30
K1330.12X35
K1330.12X40
K1330.12X45
K1330.12X50
K1330.12X60
K1330.12X70
K1330.12X80
K1330.16X30
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L(mm) D1
(mm)
D2
(mm)
R
(mm)
SW寬度
(mm)
K
(mm)
H
(mm)
B=螺牙長度
(mm)
10天~ 489.23.1167435
10天~ 4109.23.1167435
10天~ 4129.23.1167435
10天~ 4169.23.1167435
10天~ 4209.23.11674314
10天~ 4259.23.11674314
10天~ 4309.23.11674314
10天~ 4359.23.11674314
10天~ 4409.23.11674314
10天~ 51010.53.71684.73.76
10天~ 51210.53.71684.73.76
10天~ 51610.53.71684.73.76
10天~ 52010.53.71684.73.76
10天~ 52510.53.71684.73.716
10天~ 53010.53.71684.73.716
10天~ 53510.53.71684.73.716
10天~ 54010.53.71684.73.716
10天~ 54510.53.71684.73.716
10天~ 55010.53.71684.73.716
10天~ 612134.21610547
10天~ 616134.21610547
10天~ 620134.21610547
10天~ 625134.216105418
10天~ 630134.216105418
10天~ 635134.216105418
10天~ 640134.216105418
10天~ 645134.216105418
10天~ 650134.216105418
10天~ 660134.216105418
10天~ 81616.8616136.55.59.5
10天~ 82016.8616136.55.59.5
10天~ 82516.8616136.55.59.5
10天~ 83016.8616136.55.522
10天~ 83516.8616136.55.522
10天~ 84016.8616136.55.522
10天~ 84516.8616136.55.522
10天~ 85016.8616136.55.522
10天~ 86016.8616136.55.522
10天~ 87016.8616136.55.522
10天~ 88016.8616136.55.522
10天~ 102020.67.716168.37.312
10天~ 102520.67.716168.37.312
10天~ 103020.67.716168.37.312
10天~ 103520.67.716168.37.312
10天~ 104020.67.716168.37.326
10天~ 104520.67.716168.37.326
10天~ 105020.67.716168.37.326
10天~ 106020.67.716168.37.326
10天~ 107020.67.716168.37.326
10天~ 108020.67.716168.37.326
10天~ 122523.89.52018108.614.5
10天~ 123023.89.52018108.614.5
10天~ 123523.89.52018108.614.5
10天~ 124023.89.52018108.614.5
10天~ 124523.89.52018108.630
10天~ 125023.89.52018108.630
10天~ 126023.89.52018108.630
10天~ 127023.89.52018108.630
10天~ 128023.89.52018108.630
10天~ 163029.713252412.511.119

Loading...

基本資訊

材質 不鏽鋼 表面處理主體 拋光 鋼種代號 1.4404

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767