(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼六角螺帽DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032(K1145)

不鏽鋼六角螺帽DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032(K1145)

[規格]
・材質:不鏽鋼
・本體表面處理:亮面
・D = 螺絲(M):3-36
・ISO 4032/DIN EN 24032

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K1145.103
K1145.104
K1145.105
K1145.106
K1145.108
K1145.110
K1145.112
K1145.114
K1145.116
K1145.120
K1145.122
K1145.124
K1145.127
K1145.130
K1145.133
K1145.136
K1145.603
K1145.604
K1145.605
K1145.606
K1145.608
K1145.610
K1145.612
K1145.614
K1145.616
K1145.620
K1145.622
K1145.624
K1145.627
K1145.630
K1145.633
K1145.636
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 鋼種代號 D=螺牙
(mm)
E
(mm)
H=高度
(mm)
SW=鍵寬度
(mm)
G=螺牙
10天~ 3A2M36.012.45.5M3
10天~ 4A2M47.663.27M4
10天~ 5A2M58.7948M5
10天~ 6A2M611.05510M6
10天~ 8A2M814.386.513M8
10天~ 10A2M1018.9817M10
10天~ 12A2M1221.11019M12
10天~ 14A2M1423.91122M14
10天~ 16A2M1626.761324M16
10天~ 20A2M2032.951630M20
10天~ 22A2M22351832M22
10天~ 24A2M2439.61936M24
10天~ 27A2M2745.22241M27
10天~ 30A2M3050.92446M30
10天~ 33A2M3355.42650M33
10天~ 36A2M3660.82955M36
10天~ 3A4M36.012.45.5-
10天~ 4A4M47.663.27-
10天~ 5A4M58.7948-
10天~ 6A4M611.05510-
10天~ 8A4M814.386.513-
10天~ 10A4M1018.9817-
10天~ 12A4M1221.11019-
10天~ 14A4M1423.91122-
10天~ 16A4M1626.761324-
10天~ 20A4M2032.951630-
10天~ 22A4M22351832-
10天~ 24A4M2439.61936-
10天~ 27A4M2745.22241-
10天~ 30A4M3050.92446-
10天~ 33A4M3355.42650-
10天~ 36A4M3660.82955-

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 不鏽鋼 強度等級 70 表面處理主體 亮面

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767