(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

單線圈彈性銷E型,類似DIN 11024(K1137)

單線圈彈性銷E型,類似DIN 11024(K1137)

· 用於固定插銷和軸

· 應用領域:機械和車輛製造工程、農業工程

· 簡單組裝

· 可重複利用

· 鋼或不鏽鋼

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K1137.11200
K1137.11300
K1137.11400
K1137.11500
K1137.11600
K1137.11700
K1137.21200
K1137.21250
K1137.21300
K1137.21400
K1137.21500
K1137.21600
型號數量折扣標準
出貨日
材質 鋼種代號 表面處理主體 D1=鋼線徑
(mm)
D2
(mm)
D3=定位直徑
(mm)
D4=適用螺絲Ø
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
10天~ -鍍鋅2102.59-145025
10天~ -鍍鋅3183.510-166028
10天~ -鍍鋅4204.516-206030
10天~ -鍍鋅524620-288540
10天~ -鍍鋅630728-4010550
10天~ -鍍鋅730828-4510550
10天~ 不銹鋼1.4310亮面2102.57-84025
10天~ 不銹鋼1.4310亮面2.511310-164624
10天~ 不銹鋼1.4310亮面3163.516-186034
10天~ 不銹鋼1.4310亮面4194.518-206436
10天~ 不銹鋼1.4310亮面526620-288245
10天~ 不銹鋼1.4310亮面630728-4011060

Loading...

  1. 1

基本資訊

樣式 E

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767