(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
K1137.12225 |
K1137.12280 |
K1137.12360 |
K1137.12450 |
K1137.12560 |
K1137.12630 |
K1137.12700 |
K1137.22225 |
K1137.22280 |
K1137.22360 |
K1137.22450 |
K1137.22560 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 鋼種代號 | 表面處理主體 | D1=鋼線徑 (mm) | D2 (mm) | D3=定位直徑 (mm) | D4=適用螺絲Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 鋼 | - | 鍍鋅 | 2.25 | 20 | 2.5 | 9-11.2 | 42 | 24 | ||
10天~ | 鋼 | - | 鍍鋅 | 2.8 | 20 | 3.2 | 11.2-14 | 48 | 26 | ||
10天~ | 鋼 | - | 鍍鋅 | 3.6 | 20 | 4 | 14-20 | 64 | 32 | ||
10天~ | 鋼 | - | 鍍鋅 | 4.5 | 25 | 5 | 20-26 | 80 | 39 | ||
10天~ | 鋼 | - | 鍍鋅 | 5.6 | 25 | 6.3 | 26-34 | 97 | 45 | ||
10天~ | 鋼 | - | 鍍鋅 | 6.3 | 30 | 7 | 34-45 | 125 | 56 | ||
10天~ | 鋼 | - | 鍍鋅 | 7 | 30 | 8 | 45-56 | 150 | 63 | ||
10天~ | 不銹鋼 | 1.4310 | 亮面 | 2.25 | 20 | 2.5 | 7-9 | 42 | 24 | ||
10天~ | 不銹鋼 | 1.4310 | 亮面 | 2.8 | 20 | 3.2 | 11-14 | 48 | 26 | ||
10天~ | 不銹鋼 | 1.4310 | 亮面 | 3.6 | 20 | 4 | 14-20 | 64 | 32 | ||
10天~ | 不銹鋼 | 1.4310 | 亮面 | 4.5 | 25 | 5 | 20-26 | 80 | 39 | ||
10天~ | 不銹鋼 | 1.4310 | 亮面 | 5.6 | 25 | 6.3 | 26-34 | 97 | 45 |
Loading...
樣式 | D |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策