(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

圓柱頭內六角螺絲 不鏽鋼製 GN 912.2

圓柱頭內六角螺絲 不鏽鋼製 GN 912.2

[規格]
・材質:NI.不鏽鋼

不鏽鋼圓柱頭內六角螺絲 GN 912.2 的螺桿具有d3凹槽部位,因此可用於防止手轉螺絲遺失。這可確保符合機械指令2006 / 42 / EG的「安裝元件緊固性」的性質。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
912.2-M3-12-NI
912.2-M3-16-NI
912.2-M4-16-NI
912.2-M4-20-NI
912.2-M5-20-NI
912.2-M5-25-NI
912.2-M6-25-NI
912.2-M6-30-NI
912.2-M8-30-NI
912.2-M8-35-NI
912.2-M8-40-NI
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M)
13天~ 3
13天~ 3
13天~ 4
13天~ 4
13天~ 5
13天~ 5
13天~ 6
13天~ 6
13天~ 8
13天~ 8
13天~ 8

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 凸肩・軸頸 材質 不鏽鋼
RoHS 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767