(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

六角支柱 GN 6220 鋼製

六角支柱 GN 6220 鋼製

GN 6220 六角支柱通常用作間隔件。它們允許部件以與安裝平面平行的偏移方式固定。
Type A 還可用作連接螺母。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
6220-ST-M4-10-A
6220-ST-M4-10-B
6220-ST-M4-12-A
6220-ST-M4-12-B
6220-ST-M4-15-A
6220-ST-M4-15-B
6220-ST-M4-20-A
6220-ST-M4-20-B
6220-ST-M4-25-A
6220-ST-M4-25-B
6220-ST-M4-30-A
6220-ST-M4-30-B
6220-ST-M4-35-A
6220-ST-M4-35-B
6220-ST-M4-40-A
6220-ST-M4-40-B
6220-ST-M4-45-A
6220-ST-M4-45-B
6220-ST-M4-50-A
6220-ST-M4-50-B
6220-ST-M4-60-A
6220-ST-M4-60-B
6220-ST-M4-70-A
6220-ST-M4-70-B
6220-ST-M4-80-A
6220-ST-M4-80-B
6220-ST-M5-12-A
6220-ST-M5-12-B
6220-ST-M5-15-A
6220-ST-M5-15-B
6220-ST-M5-20-A
6220-ST-M5-20-B
6220-ST-M5-25-A
6220-ST-M5-25-B
6220-ST-M5-30-A
6220-ST-M5-30-B
6220-ST-M5-35-A
6220-ST-M5-35-B
6220-ST-M5-40-A
6220-ST-M5-40-B
6220-ST-M5-45-A
6220-ST-M5-45-B
6220-ST-M5-50-A
6220-ST-M5-50-B
6220-ST-M5-60-A
6220-ST-M5-60-B
6220-ST-M5-70-A
6220-ST-M5-70-B
6220-ST-M5-80-A
6220-ST-M5-80-B
6220-ST-M6-12-A
6220-ST-M6-15-A
6220-ST-M6-15-B
6220-ST-M6-20-A
6220-ST-M6-20-B
6220-ST-M6-25-A
6220-ST-M6-25-B
6220-ST-M6-30-A
6220-ST-M6-30-B
6220-ST-M6-35-A
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部尺寸 d
(φ)
長度 l1
(mm)
型式
13天~ M 410A. 內螺牙
13天~ M 410B. 內螺牙及螺桿
13天~ M 412A. 內螺牙
13天~ M 412B. 內螺牙及螺桿
13天~ M 415A. 內螺牙
13天~ M 415B. 內螺牙及螺桿
13天~ M 420A. 內螺牙
13天~ M 420B. 內螺牙及螺桿
13天~ M 425A. 內螺牙
13天~ M 425B. 內螺牙及螺桿
13天~ M 430A. 內螺牙
13天~ M 430B. 內螺牙及螺桿
13天~ M 435A. 內螺牙
13天~ M 435B. 內螺牙及螺桿
13天~ M 440A. 內螺牙
13天~ M 440B. 內螺牙及螺桿
13天~ M 445A. 內螺牙
13天~ M 445B. 內螺牙及螺桿
13天~ M 450A. 內螺牙
13天~ M 450B. 內螺牙及螺桿
13天~ M 460A. 內螺牙
13天~ M 460B. 內螺牙及螺桿
13天~ M 470A. 內螺牙
13天~ M 470B. 內螺牙及螺桿
13天~ M 480A. 內螺牙
13天~ M 480B. 內螺牙及螺桿
13天~ M 512A. 內螺牙
13天~ M 512B. 內螺牙及螺桿
13天~ M 515A. 內螺牙
13天~ M 515B. 內螺牙及螺桿
13天~ M 520A. 內螺牙
13天~ M 520B. 內螺牙及螺桿
13天~ M 525A. 內螺牙
13天~ M 525B. 內螺牙及螺桿
13天~ M 530A. 內螺牙
13天~ M 530B. 內螺牙及螺桿
13天~ M 535A. 內螺牙
13天~ M 535B. 內螺牙及螺桿
13天~ M 540A. 內螺牙
13天~ M 540B. 內螺牙及螺桿
13天~ M 545A. 內螺牙
13天~ M 545B. 內螺牙及螺桿
13天~ M 550A. 內螺牙
13天~ M 550B. 內螺牙及螺桿
13天~ M 560A. 內螺牙
13天~ M 560B. 內螺牙及螺桿
13天~ M 570A. 內螺牙
13天~ M 570B. 內螺牙及螺桿
13天~ M 580A. 內螺牙
13天~ M 580B. 內螺牙及螺桿
13天~ M 612A. 內螺牙
13天~ M 615A. 內螺牙
13天~ M 615B. 內螺牙及螺桿
13天~ M 620A. 內螺牙
13天~ M 620B. 內螺牙及螺桿
13天~ M 625A. 內螺牙
13天~ M 625B. 內螺牙及螺桿
13天~ M 630A. 內螺牙
13天~ M 630B. 內螺牙及螺桿
13天~ M 635A. 內螺牙

Loading...

基本資訊

型式 六角 材質 RoHS 符合

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767