(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

平鉸鏈不鏽鋼 GN 237.3 重荷重型

平鉸鏈不鏽鋼 GN 237.3 重荷重型

平鉸鏈不鏽鋼 GN 237.3 重荷重型br>可使用六角頭、橢圓頭或低頭圓柱螺絲緊固。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
237.3-NI-63-50-A-GS
237.3-NI-63-50-A-SW
237.3-NI-63-50-B-GS
237.3-NI-63-50-B-SW
237.3-NI-76-50-A-GS
237.3-NI-76-50-A-SW
237.3-NI-76-50-B-GS
237.3-NI-76-50-B-SW
237.3-NI-90-60-A-GS
237.3-NI-90-60-A-SW
237.3-NI-90-60-B-GS
237.3-NI-90-60-B-SW
237.3-NI-120-60-A-GS
237.3-NI-120-60-A-SW
237.3-NI-120-60-B-GS
237.3-NI-120-60-B-SW
237.3-NI-120-80-A-GS
237.3-NI-120-80-A-SW
237.3-NI-120-80-B-GS
237.3-NI-120-80-B-SW
237.3-NI-160-80-A-GS
237.3-NI-160-80-A-SW
237.3-NI-160-80-B-GS
237.3-NI-160-80-B-SW
型號數量折扣標準
出貨日
型式 表面處理 長度l2 寬度l1 h5 寬度l1_1
13天~ A. 附皿頭螺絲用的鑽孔GS 消光噴砂506313-
13天~ A. 附皿頭螺絲用的鑽孔SW 黑色紋理塑膠塗層506313-
13天~ B. 附皿頭螺絲與定心附件用的鑽孔GS 消光噴砂506313-
13天~ B. 附皿頭螺絲與定心附件用的鑽孔SW 黑色紋理塑膠塗層506313-
13天~ A. 附皿頭螺絲用的鑽孔GS 消光噴砂50761376
13天~ A. 附皿頭螺絲用的鑽孔SW 黑色紋理塑膠塗層50761376
13天~ B. 附皿頭螺絲與定心附件用的鑽孔GS 消光噴砂50761376
13天~ B. 附皿頭螺絲與定心附件用的鑽孔SW 黑色紋理塑膠塗層50761376
13天~ A. 附皿頭螺絲用的鑽孔GS 消光噴砂609017-
13天~ A. 附皿頭螺絲用的鑽孔SW 黑色紋理塑膠塗層609017-
13天~ B. 附皿頭螺絲與定心附件用的鑽孔GS 消光噴砂609017-
13天~ B. 附皿頭螺絲與定心附件用的鑽孔SW 黑色紋理塑膠塗層609017-
13天~ A. 附皿頭螺絲用的鑽孔GS 消光噴砂6012017120
13天~ A. 附皿頭螺絲用的鑽孔SW 黑色紋理塑膠塗層6012017120
13天~ B. 附皿頭螺絲與定心附件用的鑽孔GS 消光噴砂6012017120
13天~ B. 附皿頭螺絲與定心附件用的鑽孔SW 黑色紋理塑膠塗層6012017120
13天~ A. 附皿頭螺絲用的鑽孔GS 消光噴砂8012021-
13天~ A. 附皿頭螺絲用的鑽孔SW 黑色紋理塑膠塗層8012021-
13天~ B. 附皿頭螺絲與定心附件用的鑽孔GS 消光噴砂8012021-
13天~ B. 附皿頭螺絲與定心附件用的鑽孔SW 黑色紋理塑膠塗層8012021-
13天~ A. 附皿頭螺絲用的鑽孔GS 消光噴砂8016021160
13天~ A. 附皿頭螺絲用的鑽孔SW 黑色紋理塑膠塗層8016021160
13天~ B. 附皿頭螺絲與定心附件用的鑽孔GS 消光噴砂8016021160
13天~ B. 附皿頭螺絲與定心附件用的鑽孔SW 黑色紋理塑膠塗層8016021160

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 標準 材質 NI,不鏽鋼 RoHS Ja

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767