(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋅壓鑄可調式手把 GN 300 鋼製外螺牙

鋅壓鑄可調式手把 GN 300 鋼製外螺牙

GN 300 型可調手柄非常適合在狹小空間內或需要特定杠桿位置夾緊零件的情況使用。中心嵌件通過可輕鬆脫離的齒狀結構與手柄連接。
拉動手柄時,齒狀結構會脫離,允許手柄旋轉到理想的夾緊位置。鬆開手柄後,齒狀結構會自動重新啟動接合。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
300-22-M3-6-CR
300-22-M3-6-OS
300-22-M3-6-RH
300-22-M3-6-RS
300-22-M3-6-SR
300-22-M3-6-SW
300-22-M3-6-SZ
300-22-M3-8-CR
300-22-M3-8-OS
300-22-M3-8-RH
300-22-M3-8-RS
300-22-M3-8-SR
300-22-M3-8-SW
300-22-M3-8-SZ
300-22-M3-10-CR
300-22-M3-10-OS
300-22-M3-10-RH
300-22-M3-10-RS
300-22-M3-10-SR
300-22-M3-10-SW
300-22-M3-10-SZ
300-22-M3-12-CR
300-22-M3-12-OS
300-22-M3-12-RH
300-22-M3-12-RS
300-22-M3-12-SR
300-22-M3-12-SW
300-22-M3-12-SZ
300-22-M3-16-CR
300-22-M3-16-OS
300-22-M3-16-RH
300-22-M3-16-RS
300-22-M3-16-SR
300-22-M3-16-SW
300-22-M3-16-SZ
300-22-M4-12-CR
300-22-M4-12-OS
300-22-M4-12-RH
300-22-M4-12-RS
300-22-M4-12-SR
300-22-M4-12-SW
300-22-M4-12-SZ
300-22-M4-16-CR
300-22-M4-16-OS
300-22-M4-16-RH
300-22-M4-16-RS
300-22-M4-16-SR
300-22-M4-16-SW
300-22-M4-16-SZ
300-22-M4-20-CR
300-22-M4-20-OS
300-22-M4-20-RH
300-22-M4-20-RS
300-22-M4-20-SR
300-22-M4-20-SW
300-22-M4-20-SZ
300-22-M4-25-CR
300-22-M4-25-OS
300-22-M4-25-RH
300-22-M4-25-RS
型號數量折扣標準
出貨日
把手長度 l1
(mm)
螺牙 d1 (M) 螺牙長度 l2
(mm)
顏色 RoHS
13天~ 2236CR 鍍鉻1
13天~ 2236OS 橘色紋理粉體塗層1
13天~ 2236RH 紅色紋理粉體塗層1
13天~ 2236RS 無塗層滾磨1
13天~ 2236SR 銀色紋理粉體塗層1
13天~ 2236SW 黑色紋理粉體塗層1
13天~ 2236SZ 黑色緞光粉體塗層1
13天~ 2238CR 鍍鉻1
13天~ 2238OS 橘色紋理粉體塗層1
13天~ 2238RH 紅色紋理粉體塗層1
13天~ 2238RS 無塗層滾磨1
13天~ 2238SR 銀色紋理粉體塗層1
13天~ 2238SW 黑色紋理粉體塗層1
13天~ 2238SZ 黑色緞光粉體塗層1
13天~ 22310CR 鍍鉻1
13天~ 22310OS 橘色紋理粉體塗層1
13天~ 22310RH 紅色紋理粉體塗層1
13天~ 22310RS 無塗層滾磨1
13天~ 22310SR 銀色紋理粉體塗層1
13天~ 22310SW 黑色紋理粉體塗層1
13天~ 22310SZ 黑色緞光粉體塗層1
13天~ 22312CR 鍍鉻1
13天~ 22312OS 橘色紋理粉體塗層1
13天~ 22312RH 紅色紋理粉體塗層1
13天~ 22312RS 無塗層滾磨1
13天~ 22312SR 銀色紋理粉體塗層1
13天~ 22312SW 黑色紋理粉體塗層1
13天~ 22312SZ 黑色緞光粉體塗層1
13天~ 22316CR 鍍鉻1
13天~ 22316OS 橘色紋理粉體塗層1
13天~ 22316RH 紅色紋理粉體塗層1
13天~ 22316RS 無塗層滾磨1
13天~ 22316SR 銀色紋理粉體塗層1
13天~ 22316SW 黑色紋理粉體塗層1
13天~ 22316SZ 黑色緞光粉體塗層1
13天~ 22412CR 鍍鉻1
13天~ 22412OS 橘色紋理粉體塗層1
13天~ 22412RH 紅色紋理粉體塗層1
13天~ 22412RS 無塗層滾磨1
13天~ 22412SR 銀色紋理粉體塗層1
13天~ 22412SW 黑色紋理粉體塗層1
13天~ 22412SZ 黑色緞光粉體塗層1
13天~ 22416CR 鍍鉻1
13天~ 22416OS 橘色紋理粉體塗層1
13天~ 22416RH 紅色紋理粉體塗層1
13天~ 22416RS 無塗層滾磨1
13天~ 22416SR 銀色紋理粉體塗層1
13天~ 22416SW 黑色紋理粉體塗層1
13天~ 22416SZ 黑色緞光粉體塗層1
13天~ 22420CR 鍍鉻1
13天~ 22420OS 橘色紋理粉體塗層1
13天~ 22420RH 紅色紋理粉體塗層1
13天~ 22420RS 無塗層滾磨1
13天~ 22420SR 銀色紋理粉體塗層1
13天~ 22420SW 黑色紋理粉體塗層1
13天~ 22420SZ 黑色緞光粉體塗層1
13天~ 22425CR 鍍鉻1
13天~ 22425OS 橘色紋理粉體塗層1
13天~ 22425RH 紅色紋理粉體塗層1
13天~ 22425RS 無塗層滾磨1

Loading...

基本資訊

用途 固定具 種類 夾具 固定具裝置 操作方向
形狀 L字形 L字固定把手形狀 止迴螺絲式 附旋鈕把手形狀 單把
安裝部種類 外螺牙 本體 材質 鋅壓鑄 安裝部 材質
安裝部 表面處理 染黑處理

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767