(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LFL專用潤滑及刮油刷組AB

LFL專用潤滑及刮油刷組AB

[規格]
・B(mm):80、120
・S(mm):11、18
・H(mm):32、45.5

潤滑及刮油刷組,LFL專用刮油刷。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
AB32
AB52
型號相關數量折扣標準
出貨日
重量/單位
(kg)
B
(mm)
S
(mm)
H
(mm)
18天~ 0.03801132
18天~ 0.11201845.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

RoHS認證 REACH認證

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767