(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[規格]
・內接圓直徑dr(mm):12~50
・總長度 L(mm):32~100
・外徑D(mm):22~75
輕量型直線滾珠軸承KNO..-B-PP,開放式設計,全密封附再潤滑裝置,角度可調整
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Loading...
RoHS認證 | 有 | REACH認證 | 有 | 滾珠列數 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
b1最大值(mm) | 2.5 | N4(mm) | 3 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策