(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

直線滾珠軸承 / KH..-PP / 預潤滑 / 兩端密封 / 附再潤滑設計

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KH16-PP
KH20-PP
型號相關數量折扣標準
出貨日
内接圓徑 dr
(φ)
外徑 D
(φ)
動態荷重能力C最小值
(N)
動態荷重能力C最大值
(N)
靜態荷重能力C0最小值
(N)
靜態荷重能力C0最大值
(N)
質量
(g)
13天~ 1624890106062091027
13天~ 202811101170790101033

Loading...

  1. 1

基本資訊

全長 L(mm) 30 RoHS認證 REACH認證
N2(mm) 2.5 JL4(mm) 7

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767