(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

夾鉗附件 - 優力膠平頭帽蓋

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS

夾鉗附件 - 優力膠平頭帽蓋

DESTACO手動式和肘節夾鉗附件可與DESTACO夾鉗搭配使用,以提供最佳性能與功能。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

215219

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
215219
型號數量折扣標準
出貨日
適用銷直徑 顏色
26天~ 1/4

Loading...

  1. 1

基本資訊

寬度(mm) 20.6

夾鉗附件 - 優力膠平頭帽蓋的型號215219頁面。
記載關於型號215219之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
215219-M
225219-M
235219-M
型號數量折扣標準
出貨日
適用銷直徑 顏色
7天~ M6
11天~ M8
10天~ M10

此分類還有這些商品

技術支援服務