(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

可變行程直線動作G系列

可變行程直線動作G系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Destaco G系列為可變行程直線動作夾鉗,可用於工件厚度和工件公差有所變化的應用。此款夾鉗適合在難以觸及的肋間或中空環境進行夾持。此款直線夾鉗設計精巧,且具有不同的操作方式,適合應用於大規模生產的固定裝置中,也可用於單零件生產中。G型號為通孔安裝型,可單手或雙手操作。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
G-082-40
G-121-45
型號數量折扣標準
出貨日
閂棒行程
(mm)
最大固定能力
(N)
操作力
(N)
快速行程
(mm)
最大夾持行程
(mm)
26天~ 401500450402.5
26天~ 4530001900453

Loading...

  1. 1

基本資訊

底座安裝方式(詳細) 通孔

此分類還有這些商品

技術支援服務