(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

可變行程直線動作F系列

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS

可變行程直線動作F系列

Destaco F系列為可變行程直線動作夾鉗,具有高固定能力和高側載能力,刮環設計有助於避免夾持機構受污染。鋁製外殼使裝置單元重量更輕,而塊狀底座則提供多種安裝選項。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

F-160

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
F-160
型號數量折扣標準
出貨日
26天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

閂棒行程(mm) 100, 200, 300 最大固定能力(N) 18000 底座安裝方式(詳細) 塊狀
操作力(N) 500 快速行程(mm) 100, 200, 300 最大夾持行程(mm) 4

可變行程直線動作F系列的型號F-160頁面。
記載關於型號F-160之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務