(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Destaco FL系列為可變行程直線動作夾鉗,可用於工件厚度和工件公差有所變化的應用。此款夾鉗適合在難以觸及的肋間或中空環境進行夾持。此款直線夾鉗設計精巧,且具有不同的操作方式,適合應用於大規模生產的固定裝置中,也可用於單零件生產中。FL型號具有前法蘭安裝型,可單手或雙手操作。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
FL-120 |
FL-121-45 |
FL-122-45 |
FL-160 |
FL-161-60 |
FL-162-60 |
FL-162-100 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 閂棒行程 (mm) | 最大固定能力 (N) | 操作力 (N) | 閂棒高度 (mm) | 快速行程 (mm) | 最大夾持行程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26天~ | 100, 200, 300 | 3000 | 1900 | - | 100, 200, 300 | 3 | ||
26天~ | 45 | 3000 | 1900 | - | 45 | 3 | ||
26天~ | 45 | 3000 | 450 | - | 40 | 3 | ||
26天~ | 100, 200, 300 | 9000 | 2500 | 28 | 100, 200, 300 | 4 | ||
26天~ | 60 | 9000 | 2500 | 28 | 60 | 4 | ||
26天~ | 60 | 9000 | 850 | 28 | 60 | 4 | ||
11天~ | - | - | - | - | - | - |
Loading...
底座安裝方式(詳細) | 法蘭 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策