(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Destaco 640系列直線動作夾鉗設計用於重荷重型推拉式夾持,把手在操作時可轉動至安裝平面下方,並在縮回位置下鎖定,並可與Destaco®搭扣鎖定強化系統(Toggle Lock Plus)搭配使用。在本公司直線動作夾鉗中,此型號具有最長的行程。此款型號的常見應用包括組裝/測試、焊接和張力裝置。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
本體材質 | 鋼 | 閂棒行程(mm) | 101.6 | 最大固定能力(N) | 33400 |
---|---|---|---|---|---|
底座安裝方式(詳細) | 法蘭 | 定位柱 | 圓形 | 閂棒高度(mm) | 31.8 |
閂棒螺牙 | M12 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策