(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

直線動作夾鉗614系列

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS

直線動作夾鉗614系列

Destaco 614系列直線動作夾鉗可選擇單孔式螺牙安裝或側裝。此型號的閂棒經過精密硬化研磨,專為扭轉荷重下防止旋轉而設計。此產品在伸出或縮回位置下均可鎖定,在推力方向具有內部鎖定機制。此款夾鉗的常見應用包括組裝、固定裝置檢查和定位器/擺位器。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

614-M

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
614-M
型號數量折扣標準
出貨日
11天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體材質 閂棒行程(mm) 31.8 最大固定能力(N) 5000
底座安裝方式(詳細) 法蘭 定位柱 圓形 閂棒高度(mm) 17.5
閂棒螺牙 M8 搭扣鎖定強化系統(Toggle Lock Plus)(mm)

直線動作夾鉗614系列的型號614-M頁面。
記載關於型號614-M之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務