(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

直線動作夾鉗607系列

直線動作夾鉗607系列

Destaco 607系列直線動作夾鉗外型低矮小巧,同時具備高固定能力,把手在操作時可轉動至安裝平面下方,並在縮回位置下鎖定。此款夾鉗也可搭配圓形或方形閂棒,以抵抗扭轉荷重。此款型號的常見應用包括組裝/測試、焊接和張力裝置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
607-M
607-SQM
型號數量折扣標準
出貨日
定位柱
8天~ 圓形
10天~ 方形

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體材質 閂棒行程(mm) 41.4 最大固定能力(N) 3560
底座安裝方式(詳細) 法蘭 閂棒高度(mm) 17.5 閂棒螺牙 M8
搭扣鎖定強化系統(Toggle Lock Plus)(mm)

此分類還有這些商品

技術支援服務