(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

直線動作夾鉗603及608系列

直線動作夾鉗603及608系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Destaco 603及608系列直線動作夾鉗是用途多元的精巧型產品。此款夾鉗的螺牙本體可用於通孔安裝,也備有不鏽鋼款可供選擇。此款夾鉗的常見應用包括組裝、固定裝置檢查、焊接固定裝置和張力裝置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
603-M
603-MR
603-MSS
608-M
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 閂棒行程
(mm)
最大固定能力
(N)
閂棒高度
(mm)
閂棒螺牙 搭扣鎖定強化系統(Toggle Lock Plus)
(mm)
7天~ 31.8267024.4M8
7天~ 31.8267024.4M8
13天~ 不銹鋼31.8374031.8M8
50天~ 41.4378031.83/8-16

Loading...

  1. 1

基本資訊

底座安裝方式(詳細) 法蘭 定位柱 圓形

此分類還有這些商品

技術支援服務