(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Destaco 601系列直線動作夾鉗外型精巧,備有不鏽鋼材質可供選擇。此款夾鉗的常見應用包括組裝、測試、焊接和黏合。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
閂棒行程(mm) | 16 | 最大固定能力(N) | 440 | 底座安裝方式(詳細) | 法蘭 |
---|---|---|---|---|---|
閂棒高度(mm) | 12.7 | 搭扣鎖定強化系統(Toggle Lock Plus)(mm) | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策