(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Destaco 6004系列直線動作夾鉗的固定能力比604型高出50%,可進行通孔安裝,或安裝在攻牙孔內,並在伸出和縮回位置時鎖定在中心位置。此款夾鉗的常見應用包括組裝、固定裝置檢查、焊接和張力裝置。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
本體材質 | 鋼 | 閂棒行程(mm) | 38.1 | 最大固定能力(N) | 2000 |
---|---|---|---|---|---|
底座安裝方式(詳細) | 法蘭 | 定位柱 | 圓形 | 閂棒高度(mm) | 11.2 |
閂棒螺牙 | M8 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策