(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

標準氣動夾鉗817和827系列

標準氣動夾鉗817和827系列

Destaco 817和827系列氣動肘節夾鉗具有雙安裝面,靈活性極佳,內建流量限制功能,無需外部流量控制,同時已預留圓形或T形槽式感應器安裝位置。此型號的常見應用包括組裝和焊接。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
817-S-LC
817-SE
817-UE
827-SE
827-UE
型號數量折扣標準
出貨日
51天~
16天~
16天~
16天~
16天~

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務