(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

搭扣式拉型夾鉗385系列

搭扣式拉型夾鉗385系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Destaco 385系列搭扣式拉型夾鉗隨附可單手操作的專利拇指控制桿。此款U形鉤式搭扣式夾鉗隨附螺牙U形鉤,調整便利。備有Destaco搭扣鎖定強化系統(Toggle Lock Plus)版本與選配不鏽鋼搭扣板可供選擇。常見應用包括成型、組裝以及門、蓋子或蓋罩的閉合裝置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
385
385-L
385-L-M-25
385-L-M-50
385-L-M-100
385-M-25
385-M-50
385-M-100
385-R
385-R-M-25
385-R-M-50
385-R-M-100
型號數量折扣標準
出貨日
搭扣鎖定強化系統(Toggle Lock Plus)
(mm)
選配加長鉤長度
(mm)
把手類型
16天~ 標準
16天~ 低矮型
16天~ 25低矮型
16天~ 50低矮型
16天~ 100低矮型
16天~ 25標準
16天~ 50標準
16天~ 100標準
16天~ 標準
96天~ 25標準
16天~ 50標準
26天~ 100標準

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體材質 最大固定能力(N) 33300 底座安裝方式(詳細) 法蘭
拉回動作(mm) 55.6 鉤類型 U形鉤(水平) 鉤調整範圍(mm) 36.1

此分類還有這些商品

技術支援服務