(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

搭扣式拉型夾鉗375系列

搭扣式拉型夾鉗375系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Destaco 375系列搭扣式拉型夾鉗隨附可單手操作的專利拇指控制桿。此款U形鉤式搭扣式夾鉗隨附螺牙U形鉤,調整便利。備有Destaco® Toggle Lock Plus™(搭扣鎖定強化系統)版本可供選擇。常見應用包括成型、組裝以及門、蓋子或蓋罩的閉合裝置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
375
375-B
375-B-M-25
375-B-M-50
375-B-M-100
375-BR
375-BR-M-25
375-BR-M-50
375-BR-M-100
375-M-25
375-M-50
375-M-100
375-R
375-R-M-25
375-R-M-50
375-R-M-100
型號數量折扣標準
出貨日
底座安裝方式(詳細) 搭扣鎖定強化系統(Toggle Lock Plus)
(mm)
選配加長鉤長度
(mm)
10天~ 法蘭
16天~ 焊接式
16天~ 焊接式25
16天~ 焊接式50
16天~ 焊接式100
16天~ 焊接式
16天~ 焊接式25
16天~ 焊接式50
16天~ 焊接式100
16天~ 法蘭25
16天~ 法蘭50
16天~ 法蘭100
16天~ 法蘭
16天~ 法蘭25
16天~ 法蘭50
16天~ 法蘭100

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體材質 最大固定能力(N) 17800 拉回動作(mm) 88.9
鉤類型 U形鉤(水平) 鉤調整範圍(mm) 22.1

此分類還有這些商品

技術支援服務