(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Destaco 353系列搭扣式拉型夾鉗是重荷重型鑄鋼夾鉗,專為最惡劣的環境所設計,適用於旋轉模具的分模線夾持作業。此款夾鉗隨附更換式不鏽鋼樞軸銷。常見應用包括成型以及門、蓋子或蓋罩的閉合裝置。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
本體材質 | 鋼 | 底座安裝方式(詳細) | 分模線夾鉗 | 拉回動作(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
搭扣鎖定強化系統(Toggle Lock Plus)(mm) | 無 | 鉤類型 | 分模線 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策