(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

搭扣式拉型夾鉗330、351、371及381系列

搭扣式拉型夾鉗330、351、371及381系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Destaco 330、351、371及381系列搭扣式拉型夾鉗隨附可單手操作的專利拇指控制桿。此款J形鉤式搭扣式夾鉗隨附螺牙J形鉤,調整便利。備有Destaco® Toggle Lock Plus™(搭扣鎖定強化系統)與不鏽鋼版本可供選擇。常見應用和用途包括成型、組裝,以及門、蓋子或蓋罩的閉合裝置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
330
330-M-25
330-M-100
330-SS
330-SS-M-50
351
351-B
351-B-M-25
351-B-M-50
351-B-M-100
351-BSS
351-BSS-M-25
351-BSS-M-100
351-M-25
351-M-50
351-M-100
351-R
351-R-M-25
351-R-M-50
351-R-M-100
351-SS
351-SS-M-25
351-SS-M-50
351-SS-M-100
371
371-M-25
371-M-50
371-M-100
371-R
371-R-M-25
371-R-M-50
371-R-M-100
371-SS
381
381-M-25
381-M-100
381-SS
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 最大固定能力
(N)
底座安裝方式(詳細) 拉回動作
(mm)
搭扣鎖定強化系統(Toggle Lock Plus)
(mm)
鉤調整範圍
(mm)
選配加長鉤長度
(mm)
21天~ 900法蘭59.77.4
26天~ 900法蘭59.77.425
26天~ 900法蘭59.77.4100
21天~ 不銹鋼900法蘭59.77.4
36天~ 不銹鋼900法蘭59.77.450
21天~ 1670法蘭101.612.4
26天~ 1670窄型法蘭101.612.4
26天~ 1670窄型法蘭101.612.425
26天~ 1670窄型法蘭101.612.450
26天~ 1670窄型法蘭101.612.4100
26天~ 不銹鋼1670窄型法蘭101.612.4
36天~ 不銹鋼1670窄型法蘭101.612.425
36天~ 不銹鋼1670窄型法蘭101.612.4100
26天~ 1670法蘭101.612.425
26天~ 1670法蘭101.612.450
26天~ 1670法蘭101.612.4100
21天~ 1670法蘭101.612.4
26天~ 1670法蘭101.612.425
26天~ 1670法蘭101.612.450
26天~ 1670法蘭101.612.4100
36天~ 不銹鋼2000法蘭101.612.4
36天~ 不銹鋼1670法蘭101.612.425
36天~ 不銹鋼1670法蘭101.612.450
36天~ 不銹鋼1670法蘭101.612.4100
36天~ 3340法蘭136.723.9
36天~ 3340法蘭136.723.925
36天~ 3340法蘭136.723.950
36天~ 3340法蘭136.723.9100
36天~ 3340法蘭136.723.9
36天~ 3340法蘭136.723.925
36天~ 3340法蘭136.723.950
36天~ 3340法蘭136.723.9100
36天~ 不銹鋼3340法蘭136.723.9
36天~ 4450法蘭155.729.7
36天~ 4450法蘭155.729.725
36天~ 4450法蘭155.729.7100
36天~ 不銹鋼4450法蘭155.729.7

Loading...

  1. 1

基本資訊

鉤類型 J形鉤

此分類還有這些商品

技術支援服務