(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

搭扣式拉型夾鉗324、334、344及374系列

搭扣式拉型夾鉗324、334、344及374系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Destaco 324、334、344及374系列搭扣式拉型夾鉗隨附可單手操作的專利拇指控制桿。此款U形鉤式搭扣式夾鉗隨附螺牙U形鉤,調整便利。備有Destaco搭扣鎖定強化系統(Toggle Lock Plus)與不鏽鋼版本可供選擇。常見應用和用途包括成型、組裝,以及門、蓋子或蓋罩的閉合裝置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
324
324-M-25
324-M-50
324-M-100
324-R
324-R-M-25
324-R-M-50
324-R-M-100
324-SS
324-SS-M-25
324-SS-M-50
324-SS-M-100
334
334-M-25
334-M-50
334-M-100
334-R
334-R-M-25
334-R-M-50
334-R-M-100
334-SS
334-SS-M-25
334-SS-M-50
334-SS-M-100
344
344-M-25
344-M-50
344-M-100
344-R
344-R-M-25
344-R-M-50
344-R-M-100
344-SS
344-SS-M-25
344-SS-M-50
344-SS-M-100
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 最大固定能力
(N)
拉回動作
(mm)
搭扣鎖定強化系統(Toggle Lock Plus)
(mm)
鉤調整範圍
(mm)
選配加長鉤長度
(mm)
21天~ 220038.711.9
26天~ 220038.711.925
26天~ 220038.711.950
26天~ 220038.711.9100
50天~ 220038.711.9
26天~ 220038.711.925
26天~ 220038.711.950
26天~ 220038.711.9100
50天~ 不銹鋼220038.711.9
26天~ 不銹鋼220038.711.925
26天~ 不銹鋼220038.711.950
26天~ 不銹鋼220038.711.9100
21天~ 445051.719.3
26天~ 445051.719.325
26天~ 445051.719.350
26天~ 445051.719.3100
26天~ 445051.719.3
26天~ 445051.719.325
26天~ 445051.719.350
26天~ 445051.719.3100
37天~ 不銹鋼445051.719.3
26天~ 不銹鋼445051.719.325
26天~ 不銹鋼445051.719.350
26天~ 不銹鋼445051.719.3100
21天~ 890062.431
26天~ 890062.43125
26天~ 890062.43150
26天~ 890062.431100
21天~ 890062.431
26天~ 890062.43125
26天~ 890062.43150
26天~ 890062.431100
21天~ 不銹鋼890062.431
26天~ 不銹鋼890062.43125
26天~ 不銹鋼890062.43150
26天~ 不銹鋼890062.431100

Loading...

  1. 1

基本資訊

底座安裝方式(詳細) 法蘭 鉤類型 U形鉤(垂直)

此分類還有這些商品

技術支援服務