(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

搭扣式拉型夾鉗323、331及341系列

搭扣式拉型夾鉗323、331及341系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Destaco 323、331及341系列搭扣式拉型夾鉗隨附搭扣板和可單手操作的專利拇指控制桿。此款U形鉤式搭扣式夾鉗隨附螺牙U形鉤,調整便利。備有Destaco® Toggle Lock Plus™(搭扣鎖定強化系統)與不鏽鋼版本可供選擇。常見應用和用途包括成型、組裝,以及門、蓋子或蓋罩的閉合裝置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
323
323-M-25
323-M-50
323-M-100
323-R
323-R-M-25
323-R-M-50
323-RSS
323-RSS-M-25
323-RSS-M-50
323-RSS-M-100
323-SS
323-SS-M-25
323-SS-M-50
323-SS-M-100
331
331-M-25
331-M-50
331-M-100
331-R
331-R-M-25
331-R-M-50
331-R-M-100
331-RSS
331-RSS-M-25
331-RSS-M-50
331-RSS-M-100
331-SS
331-SS-M-25
331-SS-M-50
331-SS-M-100
341
341-M-25
341-M-50
341-M-100
341-R
341-R-M-25
341-R-M-50
341-R-M-100
341-RSS
341-RSS-M-25
341-RSS-M-50
341-RSS-M-100
341-SS
341-SS-M-25
341-SS-M-50
341-SS-M-100
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 最大固定能力
(N)
拉回動作
(mm)
搭扣鎖定強化系統(Toggle Lock Plus)
(mm)
鉤調整範圍
(mm)
選配加長鉤長度
(mm)
7天~ 1600309.1
26天~ 1600309.125
26天~ 1600309.150
34天~ 1600309.1100
10天~ 160029.79.1
26天~ 160029.79.125
26天~ 160029.79.150
7天~ 不銹鋼160029.79.1
43天~ 不銹鋼160029.79.125
26天~ 不銹鋼160029.79.150
26天~ 不銹鋼160029.79.1100
10天~ 不銹鋼1600309.1
26天~ 不銹鋼1600309.125
26天~ 不銹鋼1600309.150
26天~ 不銹鋼1600309.1100
20天~ 320044.522.1
26天~ 320044.522.125
26天~ 320044.522.150
26天~ 320044.522.1100
17天~ 320044.522.1
7天~ 320044.522.125
26天~ 320044.522.150
26天~ 320044.522.1100
21天~ 不銹鋼320044.522.1
26天~ 不銹鋼320044.522.125
26天~ 不銹鋼320044.522.150
26天~ 不銹鋼320044.522.1100
21天~ 不銹鋼320044.522.1
26天~ 不銹鋼320044.522.125
26天~ 不銹鋼320044.522.150
26天~ 不銹鋼320044.522.1100
21天~ 890063.524.6
26天~ 890063.524.625
26天~ 890063.524.650
26天~ 890063.524.6100
10天~ 890063.524.6
26天~ 890063.524.625
26天~ 890063.524.650
26天~ 890063.524.6100
10天~ 不銹鋼890063.524.6
26天~ 不銹鋼890063.524.625
26天~ 不銹鋼890063.524.650
26天~ 不銹鋼890063.524.6100
21天~ 不銹鋼890063.524.6
26天~ 不銹鋼890063.524.625
26天~ 不銹鋼890063.524.650
26天~ 不銹鋼890063.524.6100

Loading...

  1. 1

基本資訊

底座安裝方式(詳細) 法蘭 鉤類型 U形鉤(水平)

此分類還有這些商品

技術支援服務