(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Destaco 81L系列氣動強力夾鉗專為組裝、固定裝置檢查及物料處理系統應用而設計。此款強力夾鉗備有12mm - 25mm範圍的氣缸孔徑尺寸,夾臂為水平或垂直式,也提供感應器/安裝轉接器選項。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
81L12-10100 |
81L12-14100 |
81L16-10100 |
81L16-14100 |
81L20-10100 |
81L20-14100 |
81L25-10100 |
81L25-101VA |
81L25-14100 |
81L25-141VA |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 |
---|---|---|
15天~ | ||
16天~ | ||
15天~ | ||
16天~ | ||
16天~ | ||
16天~ | ||
16天~ | ||
26天~ | ||
16天~ | ||
26天~ |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策