(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

垂直下向式夾鉗533及535系列

垂直下向式夾鉗533及535系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Destaco 533及535系列重荷重型垂直下向式夾鉗在樞軸點具有硬化鋼襯套,加大夾桿導件有助於提高側向支撐性,也可針對您的應用需求修改實心夾桿。此款夾鉗可用於焊接與重荷重夾持。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
533-L
533-LB
535-L
535-LB
型號數量折扣標準
出貨日
底座安裝方式 夾臂下方高度
(mm)
夾臂長度
(mm)
最大固定能力
(N)
18天~ 法蘭底座47.2657000
18天~ 直底座55.1657000
75天~ 法蘭底座66.885.110000
66天~ 直底座74.985.110000

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體材質 夾臂開口(+10°)(°) 120 把手開口(+10°)(°) 90
搭扣鎖定強化系統(Toggle Lock Plus) 夾臂方式 長型實心拉桿 把手 垂直

此分類還有這些商品

技術支援服務