(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

垂直下向式夾鉗317系列

垂直下向式夾鉗317系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Destaco 317系列垂直下向式夾鉗具有雙安裝面,夾桿開啟角度加大,同時也可與軸附件結合使用。此款夾鉗可用於固定裝置檢查、組裝、測試、輕加工和木工。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
317-S
317-U
型號數量折扣標準
出貨日
夾臂長度
(mm)
最大固定能力
(N)
夾臂方式
51天~ 81.31780實心拉桿
10天~ 64.31670U形拉桿

Loading...

  1. 1

基本資訊

底座安裝方式 法蘭底座 本體材質 夾臂下方高度(mm) 68.1
底座安裝方式(詳細) 前法蘭 夾臂開口(+10°)(°) 185 把手開口(+10°)(°) 60
搭扣鎖定強化系統(Toggle Lock Plus) 把手 垂直

此分類還有這些商品

技術支援服務