(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

水平下向式夾鉗305、307及309系列

水平下向式夾鉗305、307及309系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Destaco 305、307及309系列水平下向式夾鉗設計精巧,適合用於空間侷限處,備有不鏽鋼型號可供選擇,並可與Destaco® Toggle Lock Plus™(搭扣鎖定強化系統)搭配使用。此款夾鉗可用於組裝/測試、輕加工、閉合裝置和木工。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
305-U
305-UR
305-USS
307-U
307-UR
307-USS
309-U
309-UR
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 夾臂下方高度
(mm)
夾臂長度
(mm)
最大固定能力
(N)
夾臂開口(+10°)
(°)
把手開口(+10°)
(°)
搭扣鎖定強化系統(Toggle Lock Plus)
7天~ 12.230.267090170
50天~ 12.230.267090170
17天~ 不銹鋼12.230.590090170
50天~ 22.648156092173
50天~ 22.648156092173
51天~ 不銹鋼22.147.8156092173
50天~ 33.368.1334090168
26天~ 33.368.1334090168

Loading...

  1. 1

基本資訊

底座安裝方式 法蘭底座 夾臂方式 U形拉桿 把手 水平

此分類還有這些商品

技術支援服務