(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

垂直下向式夾鉗247及267系列

垂直下向式夾鉗247及267系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Destaco 247及267系列垂直下向式夾鉗具有硬化鋼襯套,可選購夾桿導件以提高側向穩定性,同時也可與軸附件結合使用。此款夾鉗可用於組裝、測試、輕加工和焊接。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
247-S
247-U
247-UB
267-S
267-U
型號數量折扣標準
出貨日
底座安裝方式 夾臂下方高度
(mm)
夾臂長度
(mm)
最大固定能力
(N)
夾臂開口(+10°)
(°)
把手開口(+10°)
(°)
夾臂方式
16天~ 法蘭底座50.3124.2440012067實心拉桿
16天~ 法蘭底座50.8123.7440012067U形拉桿
16天~ 直底座57.2123.7440012067U形拉桿
36天~ 法蘭底座78.2149.4534014072實心拉桿
60天~ 法蘭底座78.2150.4534014072U形拉桿

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體材質 搭扣鎖定強化系統(Toggle Lock Plus) 把手 垂直

此分類還有這些商品

技術支援服務