(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

水平下向式夾鉗237系列

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS

水平下向式夾鉗237系列

Destaco 237系列水平下向式夾鉗設計低矮小巧,備有不鏽鋼材質可供選擇,開啟位置的把手間隙具備極佳設計,可提高操作便利性。此款夾鉗可用於組裝、固定裝置檢查和焊接。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

237-U

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
237-U
型號數量折扣標準
出貨日
底座安裝方式 本體材質 最大固定能力
(N)
10天~ 法蘭底座3340

Loading...

  1. 1

基本資訊

夾臂下方高度(mm) 42.3 夾臂長度(mm) 101.5 夾臂開口(+10°)(°) 93
把手開口(+10°)(°) 59 搭扣鎖定強化系統(Toggle Lock Plus) 夾臂類型 U形拉桿
把手 水平

水平下向式夾鉗237系列的型號237-U頁面。
記載關於型號237-U之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
237-UB
237-USS
型號數量折扣標準
出貨日
底座安裝方式 本體材質 最大固定能力
(N)
16天~ 直底座3340
51天~ 法蘭底座不銹鋼3780

此分類還有這些商品

技術支援服務