(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Destaco 227系列水平下向式夾鉗設計低矮小巧,備有不鏽鋼型可供選擇,開啟位置的把手間隙更大,可提高操作便利性。此款夾鉗可用於組裝、固定裝置檢查、木工和閉合裝置。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
夾臂開口(+10°)(°) | 91 | 把手開口(+10°)(°) | 56 | 搭扣鎖定強化系統(Toggle Lock Plus) | 無 |
---|---|---|---|---|---|
把手 | 水平 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策