(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

水平下向式夾鉗225系列

水平下向式夾鉗225系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Destaco 225系列水平下向式夾鉗設計低矮小巧,可搭配使用Destaco搭扣鎖定強化系統(Toggle Lock Plus),也備有不含塑膠手柄的不鏽鋼型號。此款夾鉗可用於組裝、固定裝置檢查、木工和閉合裝置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
225-U
225-UB
225-UR
225-USS
型號數量折扣標準
出貨日
底座安裝方式 本體材質 夾臂下方高度
(mm)
最大固定能力
(N)
搭扣鎖定強化系統(Toggle Lock Plus)
7天~ 法蘭底座33.32220
16天~ 直底座39.62220
11天~ 法蘭底座32.82220
10天~ 法蘭底座不銹鋼33.32670

Loading...

  1. 1

基本資訊

夾臂長度(mm) 68.3 夾臂開口(+10°)(°) 92 把手開口(+10°)(°) 70
夾臂類型 U形拉桿 把手 水平

此分類還有這些商品

技術支援服務