(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

水平下向式夾鉗215系列

水平下向式夾鉗215系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Destaco 215系列水平下向式夾鉗的外型低矮小巧,也備有不含塑膠手柄的不鏽鋼型號。此款夾鉗可用於組裝、固定裝置檢查、木工和閉合裝置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
215-S
215-U
215-UB
215-USS
型號數量折扣標準
出貨日
底座安裝方式 本體材質 夾臂下方高度
(mm)
夾臂長度
(mm)
最大固定能力
(N)
夾臂類型
11天~ 法蘭底座25.458.2890實心拉桿
7天~ 法蘭底座25.457.4890U形拉桿
11天~ 直底座29.257.2890U形拉桿
10天~ 法蘭底座不銹鋼25.457.21110U形拉桿

Loading...

  1. 1

基本資訊

夾臂開口(+10°)(°) 87 把手開口(+10°)(°) 78 搭扣鎖定強化系統(Toggle Lock Plus)
把手 水平

此分類還有這些商品

技術支援服務