(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Destaco 210系列垂直下向式夾鉗具有Destaco搭扣鎖定強化系統(Toggle Lock Plus)版本,可與M10或3/8軸附件結合使用,同時也備有不鏽鋼材質可供選擇。此款夾鉗可用於組裝、測試、輕加工和輕焊接。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
210-S |
210-SB |
210-SR |
210-U |
210-UB |
210-UR |
210-USS |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 底座安裝方式 | 本體材質 | 夾臂下方高度 (mm) | 夾臂長度 (mm) | 最大固定能力 (N) | 夾臂開口(+10°) (°) | 把手開口(+10°) (°) | 搭扣鎖定強化系統(Toggle Lock Plus) | 夾臂方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26天~ | 法蘭底座 | 鋼 | 42.4 | 90.9 | 3340 | 103 | 58 | 無 | 實心拉桿 | ||
8天~ | 直底座 | 鋼 | 55.9 | 91.9 | 3340 | 103 | 58 | 無 | 實心拉桿 | ||
26天~ | 法蘭底座 | 鋼 | 42.4 | 90.9 | 3340 | 103 | 58 | 是 | 實心拉桿 | ||
7天~ | 法蘭底座 | 鋼 | 42.4 | 92.2 | 2670 | - | - | 無 | U形拉桿 | ||
8天~ | 直底座 | 鋼 | 55.6 | 92.2 | 2670 | 103 | 58 | 無 | U形拉桿 | ||
8天~ | 法蘭底座 | 鋼 | 42.7 | 93 | 2670 | 103 | 58 | 是 | U形拉桿 | ||
10天~ | 法蘭底座 | 不銹鋼 | 42.9 | 91.9 | 3340 | 103 | 58 | 無 | U形拉桿 |
Loading...
把手 | 垂直 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策